(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Designación nominal (M)] 5
[Forma detallada] Cabeza baja
[Forma del orificio de montaje] Orificio hexalobuler
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Material] Acero
[Tipo de cresta de rosca] Autoperforante
[Forma de la punta] Otro / especial
[Forma]
[Formas adicionales] Estándar
[Unidad de ventas] caja / paquete
[Uso] Estándar
[Longitud L (mm)] 25 35 45
[Tratamiento superficial] blanco trivalente, revestimiento inoxidable trivalente,
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
CSXLWS-ST3W-D5-25 |
CSXLWS-ST3W-D5-35 |
CSXLWS-ST3W-D5-45 |
CSXLWS-STT3SC-D5-25 |
CSXLWS-STT3SC-D5-35 |
CSXLWS-STT3SC-D5-45 |
Cargando…
Nominal de hilo (M) | 5 | Forma detallada | Cabeza baja | Forma de orificio de montaje | Hexalobular socket |
---|---|---|---|---|---|
Forma básica | Estándar (redondo) | Material | Acero | Tipo de cresta de hilo | Tornillo de taladro |
Forma de la punta | Otras formas especiales | Formas Adicionales | Estándar | Unidad de ventas | Caja / paquete |
Aplicación | Estándar |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente