(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo de cabeza hueca de cabeza larga PAN【1,000 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza hueca de cabeza larga PAN
  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar (redondo)
· Tipo de cresta de hilo: tornillo de taladro
· Unidad de venta: Caja/paquete
· Solicitud: Estándar
· Paso (mm): 1.4

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CSPPNSLD-ST3W-D4

Número de Parte
CSPPNSLD-ST3W-D4
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 4 Longitud L (mm) 16 Forma detallada Pan
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo) Material Acero
Tratamiento de superficies Blanco trivalente Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro Forma de la punta Otras formas especiales
Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CSPPNSLD-ST3W-D4 de la serie Tornillo de cabeza hueca de cabeza larga PAN.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico