(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cabeza hexagonal con arandela de sellado

Tornillo de cabeza hexagonal con arandela de sellado
  • Descuento por volumen

· Forma: Maleficio
· Tipo de cresta de hilo: tornillo de taladro
· Solicitud: Estándar
· Tipo de tornillo: Hilo completo
· Forma: Estándar

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HXNSFSL-410-D6-25

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

Nominal de hilo (M)6Longitud L (mm)25
Forma detallada[Estándar] EstándarForma de orificio de montaje[Ninguno] Ninguno
Forma básicaMaleficioMaterial[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)
Tratamiento de superficiesNingunoTipo de cresta de hiloTornillo de taladro
Forma de la punta[Otras formas especiales] Otras formas especialesFormas AdicionalesCon brida
Unidad de ventasCantidad baja (se puede comprar de uno)AplicaciónEstándar
Mostrar más
RoHS10 - -
Mostrar menos
Número de Parte
HXNSFSL-410-D6-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 6 Longitud L (mm) 25 Forma detallada Estándar
Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Maleficio Material Acero inoxidable (SUS410)
Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro Forma de la punta Otras formas especiales
Formas Adicionales Con brida Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Aplicación Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HXNSFSL-410-D6-25 de la serie Tornillo de cabeza hexagonal con arandela de sellado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico