(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Forma detallada] Estándar
[Forma del orificio de montaje] Ninguno
[Forma básica] Maleficio
[Material] ③Acero inoxidable 304
[Tipo de cresta de hilo] Autoperforante
[Forma de la punta] Otro / especial
[Forma]
[Formas adicionales] Brida
[Unidad de ventas] caja/paquete
[Uso] Estándar
[Designación nominal (M)] 5 6
[Longitud L (mm)] 19 25 35 45 50 60 70 90 105 115 135 150
[Tratamiento de superficies] blanco trivalente, cromado brillante
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Forma detallada | Estándar | Forma de orificio de montaje | Ninguno | Forma básica | Maleficio |
---|---|---|---|---|---|
Material | Acero | Tipo de cresta de hilo | Tornillo de taladro | Forma de la punta | Otras formas especiales |
Formas Adicionales | Con brida | Unidad de ventas | Caja / paquete | Aplicación | Estándar |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente