(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos autorroscantes: cabeza troncocónica, destornillador Phillips, apriete, tipo S, número 0, tipo 3【10,000 piezas por paquete】

Tornillos autorroscantes: cabeza troncocónica, destornillador Phillips, apriete, tipo S, número 0, tipo 3
  • Descuento por volumen

[Tipo de cresta de hilo] Tap-Tight
[Hilo nominal (M)] 1.7
[Forma detallada] Pan
[Dimensiones del orificio de montaje] Phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] Acero
[Forma de la punta] Otros especiales
[Forma]
[Formas adicionales] Estándar
[Unidad de ventas] Caja / paquete
[Aplicación] Estándar
[Longitud L (mm)] 6 8
[Tratamiento de superficie] Blanco trivalente, cromado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CSPPNSS3-ST3W-M1.7-8

Número de Parte
CSPPNSS3-ST3W-M1.7-8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

10,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tap-Tight Nominal de hilo (M) 1.7 Longitud L (mm) 8
Forma detallada Pan Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo)
Material Acero Tratamiento de superficies Blanco trivalente Forma de la punta Otras formas especiales
Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CSPPNSS3-ST3W-M1.7-8 de la serie Tornillos autorroscantes: cabeza troncocónica, destornillador Phillips, apriete, tipo S, número 0, tipo 3.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico