(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tornillos autorroscantes: cabeza segmentada, accionamiento Phillips, extremo plano

Tornillos autorroscantes: cabeza segmentada, accionamiento Phillips, extremo plano
  • Descuento por volumen

[Tipo de cresta de hilo] Tap-Tight
[Hilo nominal (M)] 4
[Forma detallada] Braguero
[Dimensiones del orificio de montaje] Phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] SUS410
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Forma de la punta] Extremo plano
[Unidad de ventas] Cantidad baja (disponible para la compra de 1 pieza)
[Longitud L (mm)] 6 8 10 12 16

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPTRH-410-TP4-6
CSPTRH-410-TP4-8
CSPTRH-410-TP4-10
CSPTRH-410-TP4-12
CSPTRH-410-TP4-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tap-Tight Nominal de hilo (M) 4 Forma detallada Braguero
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo) Material 410 acero inoxidable
Tratamiento de superficies Ninguno Forma de la punta Extremo plano Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico