(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos autorroscantes: cabeza segmentada, destornillador Phillips, tornillo FT【3,000-7,000 piezas por paquete】

Tornillos autorroscantes: cabeza segmentada, destornillador Phillips, tornillo FT
  • Descuento por volumen

[Tipo de cresta de hilo] Tap-Tight
[Forma detallada] Braguero
[Dimensiones del orificio de montaje] Phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] Acero
[Tratamiento superficial] Blanco trivalente
[Forma de la punta] Extremo plano
[Unidad de ventas] Caja / paquete
[Hilo nominal (M)] 4 5
[Longitud L (mm)] 6 8 10 12 16

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPTRH-ST3W-TPT4-6
CSPTRH-ST3W-TPT4-8
CSPTRH-ST3W-TPT4-10
CSPTRH-ST3W-TPT4-12
CSPTRH-ST3W-TPT4-16
CSPTRH-ST3W-TPT5-10
CSPTRH-ST3W-TPT5-12
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm)

7,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1046

6,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1048

5,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10410

5,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10412

4,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10416

3,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10510

3,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10512

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tap-Tight Forma detallada Braguero Forma de orificio de montaje Phillips
Forma básica Estándar (redondo) Material Acero Tratamiento de superficies Blanco trivalente
Forma de la punta Extremo plano Unidad de ventas Caja / paquete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico