(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos autorroscantes: cabeza de unión, accionamiento Phillips, ajuste apretado, tipo S (JIS FW)【1,000-2,000 piezas por paquete】

Tornillos autorroscantes: cabeza de unión, accionamiento Phillips, ajuste apretado, tipo S (JIS FW)
  • Descuento por volumen

[Tipo de cresta de hilo] Tap-Tight
[Hilo nominal (M)] 3
[Forma detallada] Enlace
[Dimensiones del orificio de montaje] Phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] Acero
[Forma de la punta] Extremo plano
[Formas adicionales] Inserto de arandela
[Unidad de ventas] Caja / paquete
[Longitud L (mm)] 6 8
[Tratamiento de superficie] Blanco trivalente, cromado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPBDHNDSP1-ST3W-TPT3-8
CSPBDHNDSP1-STC-TPT3-6
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Tratamiento de superficies

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

108[Cromado trivalente] Blanco trivalente

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

-6[Cromado] Cromado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tap-Tight Nominal de hilo (M) 3 Forma detallada Enlazar
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo) Material Acero
Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Lavadora incluida Unidad de ventas Caja / paquete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico