(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos autorroscantes: cabeza troncocónica, destornillador Phillips, apretados, tipo S, arandela incluida (SW+JIS FW pequeño)【900-1,200 piezas por paquete】

Tornillos autorroscantes: cabeza troncocónica, destornillador Phillips, apretados, tipo S, arandela incluida (SW+JIS FW pequeño)
  • Descuento por volumen

· Tipo de cresta de hilo: apretado
· Forma detallada: Pan
· Dimensiones del orificio de montaje: Phillips
· Forma básica: estándar (redonda)
· Material: acero
· Forma de la punta: extremo plano
· Formas adicionales: inserción de arandela
· Unidad de venta: caja/paquete
· Hilo: M3, M4
· Longitud (mm): 6, 8, 10, 12
· Tratamiento superficial: negro no cromado
· Color: cromado trivalente sin cromado blanco, negro trivalente, blanco trivalente, cromado brillante, cromado, cromado, cromado negro, niquelado, marrón alemán

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPPNHNDSP4-ST3W-TPT3-6
CSPPNHNDSP4-ST3W-TPT3-8
CSPPNHNDSP4-ST3W-TPT3-10
CSPPNHNDSP4-ST3W-TPT4-8
CSPPNHNDSP4-ST3W-TPT4-12
CSPPNHNDSP4-STC-TPT3-8
CSPPNHNDSP4-STN-TPT3-10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Tratamiento de superficies

1,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1036[Cromado trivalente] Blanco trivalente

1,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1038[Cromado trivalente] Blanco trivalente

1,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10310[Cromado trivalente] Blanco trivalente

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1048[Cromado trivalente] Blanco trivalente

900 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10412[Cromado trivalente] Blanco trivalente

1,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-38[Cromado] Cromado

1,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10310[Niquelado] Niquelado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tap-Tight Forma detallada Pan Forma de orificio de montaje Phillips
Forma básica Estándar (redondo) Material Acero Forma de la punta Extremo plano
Formas Adicionales Lavadora incluida Unidad de ventas Caja / paquete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico