(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de cresta de hilo: apretado
· Forma detallada: Pan
· Dimensiones del orificio de montaje: Phillips
· Forma básica: estándar (redonda)
· Material: acero
· Forma de la punta: extremo plano
· Formas adicionales: inserción de arandela
· Unidad de venta: caja/paquete
· Hilo: M2.6, M3, M4
· Longitud (mm): 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20
· Tratamiento superficial: negro no cromado
· Color: cromado trivalente sin cromado blanco, negro trivalente, blanco trivalente, cromado brillante, cromado, cromado, cromado negro, niquelado, cromado
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Tipo de cresta de hilo | Tap-Tight | Forma detallada | Pan | Forma de orificio de montaje | Phillips |
---|---|---|---|---|---|
Forma básica | Estándar (redondo) | Material | Acero | Forma de la punta | Extremo plano |
Formas Adicionales | Lavadora incluida | Unidad de ventas | Caja / paquete |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente