(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos autorroscantes - cabeza de disco, unidad Phillips, tornillo de diamante【600-3,000 piezas por paquete】

Tornillos autorroscantes - cabeza de disco, unidad Phillips, tornillo de diamante
  • Descuento por volumen

[Tipo de cresta de rosca] Tornillos autorroscantes
[Forma detallada] Disco
[Dimensiones del orificio de montaje] Phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] Acero
[Forma de la punta] Extremo plano
[Hilo nominal (M)] 3 4 5 6
[Longitud L (mm)] 8 10 12 16 20 25 30
[Tratamiento de superficie] Blanco trivalente, cromado
[Unidad de venta] Cantidad baja (disponible para la compra de 1 pieza) Caja y paquete.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPCSH-ST3W-TP4-8
CSPCSH-ST3W-TP4-20
CSPCSH-ST3W-TP5-12
CSPCSH-STC-TP4-8
CSPCSH-STC-TP4-16
CSPCSH-STC-TP4-25
CSPCSH-STC-TP4-30
CSPCSH-STC-TP6-16
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Tratamiento de superficies

3,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1048[Cromado trivalente] Blanco trivalente

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10420[Cromado trivalente] Blanco trivalente

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10512[Cromado trivalente] Blanco trivalente

3,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-48[Cromado] Cromado

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-416[Cromado] Cromado

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-425[Cromado] Cromado

800 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-430[Cromado] Cromado

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-616[Cromado] Cromado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tornillos autorroscantes Forma detallada Dto Forma de orificio de montaje Phillips
Forma básica Estándar (redondo) Material Acero Forma de la punta Extremo plano
Unidad de ventas Caja / paquete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico