(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de cresta de rosca: tornillo autorroscante
· Hilo: M3
· Forma detallada: cabeza ultra baja
· Dimensiones del orificio de montaje: Phillips
· Forma básica: estándar (redonda)
· Materiales: acero
· Forma de la punta: otra especial
[Forma]
· Formas adicionales: estándar
· Unidad de venta: caja/paquete
· Aplicación: estándar
· Longitud (mm): 6, 8, 10
· Tratamiento superficial: negro no cromado
· Tratamiento superficial: cromado trivalente sin cromado blanco, negro trivalente, blanco trivalente, cromado brillante, cromado, cromado, cromado negro, niquelado
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo de cresta de hilo | Tornillos autorroscantes | Nominal de hilo (M) | 3 | Forma detallada | Cabeza extrabaja |
---|---|---|---|---|---|
Forma de orificio de montaje | Phillips | Forma básica | Estándar (redondo) | Material | Acero |
Forma de la punta | Otras formas especiales | Formas Adicionales | Estándar | Unidad de ventas | Caja / paquete |
Aplicación | Estándar |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente