(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Perno de cabeza hexagonal con bloqueo ondulado y arandela plana - acero, M6/M8【1-150 piezas por paquete】

Perno de cabeza hexagonal con bloqueo ondulado y arandela plana - acero, M6/M8
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
[Material] acero acero inoxidable
[Tratamiento de superficies] Ninguno, blanco trivalente, cromado brillante, cromado, cromado, cromado negro, niquelado
SP = 3 (Arandela de seguridad ondulada + arandelas planas JIS)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HXNHNDP3-ST3W-M8-10
HXNHNDP3-ST-M8-10
HXNHNDP3-STC-M8-10
HXNHNDP3-SUS-M6-12
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Material Tratamiento de superficies Unidad de ventas

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108101.25[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108101.25[Acero] Acero[Ninguno] TelaCaja / paquete

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-8101.25[Acero] Acero[Cromado] CromadoCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106121[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Maleficio
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Lavadora incluida
Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico