(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cabeza troncocónica con resorte y arandela plana ISO pequeña - acero inoxidable, M4, Torx, I-4, a prueba de manipulaciones【500 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza troncocónica con resorte y arandela plana ISO pequeña - acero inoxidable, M4, Torx, I-4, a prueba de manipulaciones
  • Descuento por volumen

[Hilo nominal (M)] 4
[Longitud L (mm)] 16
[Paso (mm)] 0.7
[Forma detallada] Pan
[Dimensiones del orificio de montaje] Hexalobular socket
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] acero inoxidable
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Tipo rosca de cresta] Métrica gruesa
[Forma de la punta] Extremo plano
[Unidad de ventas] Caja / paquete
[Aplicación] Estándar

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CSXPNHNDTPI4-SUS-M4-16

  • Cantidad a Ordenar

     Pqt. (Incluye 500 piezas)

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

Nominal de hilo (M)4Longitud L (mm)16
Pitch(mm)0.7Forma detalladaPan
Forma de orificio de montaje[Hexalobular socket] Hexalobular socketForma básicaEstándar (redondo)
Material[Acero inoxidable] Acero inoxidableTratamiento de superficies[Ninguno] Ninguno
Tipo de cresta de hiloMétrico gruesoForma de la punta[Extremo plano] Extremo plano
Formas AdicionalesLavadora incluidaUnidad de ventasCaja / paquete
Mostrar más
AplicaciónEstándarRoHS10
Mostrar menos
Número de Parte
CSXPNHNDTPI4-SUS-M4-16
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10
Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 4 Longitud L (mm) 16 Pitch(mm) 0.7
Forma detallada Pan Forma de orificio de montaje Hexalobular socket Forma básica Estándar (redondo)
Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Lavadora incluida Unidad de ventas Caja / paquete
Aplicación Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CSXPNHNDTPI4-SUS-M4-16 de la serie Tornillo de cabeza troncocónica con resorte y arandela plana ISO pequeña - acero inoxidable, M4, Torx, I-4, a prueba de manipulaciones.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico