(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo de cabeza troncocónica con resorte y arandela plana ISO - acero inoxidable, M3 - M5, Torx, I-3, inviolable【1-500 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza troncocónica con resorte y arandela plana ISO - acero inoxidable, M3 - M5, Torx, I-3, inviolable
  • Descuento por volumen

· Forma detallada: Pan
· Dimensiones del orificio de montaje: zócalo hexalobular
· Forma básica: estándar (redonda)
· Material: Acero inoxidable
· Tratamiento superficial: ninguno
· Tipo de cresta de rosca: métrica gruesa
· Forma de la punta: extremo plano
· Aplicación: estándar
· Hilo: M3, M4, M5, M6
· Longitud (mm): 10, 14, 30
· Paso (mm): 0.5, 0.7, 0.8, 1
· Unidad de venta: baja cantidad (disponible para la compra de 1 pieza), caja y paquete.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSXPNHNDTPI3-SUS-M3-10
CSXPNHNDTPI3-SUS-M4-10
CSXPNHNDTPI3-SUS-M5-14
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103100.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104100.7Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105140.8Caja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Pan Forma de orificio de montaje Hexalobular socket Forma básica Estándar (redondo)
Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Lavadora incluida Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico