(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma detallada: mariposa
· Dimensiones del orificio de montaje: ninguna
· Forma básica: perno de ajuste manual
· Material: acero
· Roscado tipo cresta: Whitworth basto
· Forma de la punta: borde áspero
· Formas adicionales: estándar
· Unidad de venta: caja/paquete
· [Roscado (pulgadas)] 1/4
· Aplicación: estándar
· Longitud (mm): 25, 65
· Tratamiento de superficies: cromado brillante
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
HANWGA-STU-W1/4-65
Longitud L (mm) | 65 | Forma detallada | [Mariposa] Mariposa |
---|---|---|---|
Forma de orificio de montaje | [Ninguno] Ninguno | Forma básica | Perno de apriete manual |
Material | [Acero] Acero | Tratamiento de superficies | [Cromado brillante] Cromado brillante |
Tipo de cresta de hilo | Whitworth Grueso | Forma de la punta | [Extremo plano] Cabeza áspera |
Formas Adicionales | Estándar | Unidad de ventas | Caja / paquete |
Nominal de hilo (pulgadas) | 1/4 | Aplicación | Estándar |
Longitud L (mm) | 65 | Forma detallada | Mariposa | Forma de orificio de montaje | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Forma básica | Perno de apriete manual | Material | Acero | Tratamiento de superficies | Cromado brillante |
Tipo de cresta de hilo | Whitworth Grueso | Forma de la punta | Cabeza áspera | Formas Adicionales | Estándar |
Unidad de ventas | Caja / paquete | Nominal de hilo (pulgadas) | 1/4 | Aplicación | Estándar |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HANWGA-STU-W1/4-65 de la serie Tornillos de mariposa - cabeza de pala, Whitworth grueso.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente