(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Tornillo plano ranurado UNC【100 piezas por paquete】

Tornillo plano ranurado UNC
  • Descuento por volumen

[Forma detallada] Disco
[Tipo de cresta de subproceso] UNC grueso grueso UNC
[Dimensiones del orificio de montaje] Phillips
[Materiales] acero inoxidable
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Forma de la punta] Extremo plano
[Aplicación] Estándar
[Hilo (pulgadas)] Número 2 Número 4 Número 5 Número 6 Número 8 Número 10 1/4 Longitud L (pulgadas) 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4 7/8 1 1 1/4 1 1/2 2
[Unidad de venta] Cantidad baja (disponible para la compra de 1 pieza) Caja y paquete.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CSPCSHSW-SUS-UNCNO.2-1/4

Número de Parte
CSPCSHSW-SUS-UNCNO.2-1/4
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Dto Tipo de cresta de hilo UNC grueso unificado Nominal de hilo (pulgadas) NO.2
Longitud L (pulgadas) 1/4 Forma de orificio de montaje Phillips Material Acero inoxidable
Tratamiento de superficies Ninguno Forma de la punta Extremo plano Unidad de ventas Caja / paquete
Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico