(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Tipo] Soporte de dirección de empuje (para eje).
[Forma] Para casquillo tuerca eje.
[Unidad de compra] Caja/paquete.
[Ninguno] Ninguno.
[Nominal] 1.6 2 3 4 5.
[Material] Acero inoxidable.
[Eje a aplicar o agujero d1 (referencia)(mm)] 1,6 2 3 4 5.
[Diámetro exterior D] 23 30 38.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Tipo | Montaje de dirección de empuje (para eje) | A | Tuerca de empuje para eje | Min. Cantidad de venta | Caja / paquete |
---|---|---|---|---|---|
Ninguno | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente