(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Hit Screw Pan Head (en un paquete)

Hit Screw Pan Head (en un paquete)
  • Descuento por volumen

[Tipo] tornillo de entrenador
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Tratamiento superficial] (detalle) ninguno
[Unidad de ventas] Individual (disponible para la compra en unidades de 1)
[Forma detallada] Cabeza panorámica
[Designación nominal de tornillo (M)] 4, 6
[Longitud] 35, 40, 50, 65, 80
[Material] acero inoxidable SUS410, acero inoxidable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
OTPNHBPC-410-M4-35
OTPNHBPC-410-M4-50
OTPNHBPC-SUS-M6-35
OTPNHBPC-SUS-M6-65
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud Material
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

435[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

450[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

635[Acero inoxidable] Acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

665[Acero inoxidable] Acero inoxidable

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Tornillo entrenador Tratamiento de superficies Ninguno Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno
Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Forma detallada Pan

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico