(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo perfecto (cabeza flexible de trompeta)【200-1,000 piezas por paquete】

Tornillo perfecto (cabeza flexible de trompeta)
  • Descuento por volumen

[Tipo] Otro tornillo de carpintería
[Material] Acero
[Tratamiento de superficie] cromado
[Tratamiento superficial] (detalle) cromado
[Unidad de ventas] Cajas / paquete
[Forma detallada] Cabeza flexible
[Designación nominal de tornillo (M)] 3.8, 4.2, 5.1
[Longitud] 28, 32, 38, 45, 51, 65

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
OTFXPFB-STC-M3.8-28
OTFXPFB-STC-M3.8-38
OTFXPFB-STC-M3.8-45
OTFXPFB-STC-M4.2-75
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.828

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.838

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.845

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4.275

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Otros tornillos para trabajar la madera Material Acero Tratamiento de superficies Cromado
Tratamiento de superficies (detalles) Cromado Unidad de ventas Caja / paquete Forma detallada Flexible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico