(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cabeza de truss modificada con rosca gruesa con cabeza Phillips【100-1,000 piezas por paquete】

Cabeza de truss modificada con rosca gruesa con cabeza Phillips
  • Descuento por volumen

[Tipo] Hilo grueso
[Designación nominal de tornillo (M)] 4.8
[Material] Acero
[Forma del agujero de montaje] Cabeza Phillips
[Unidad de ventas] Cajas / paquete
[Forma detallada] Braguero
[Longitud] 18, 25, 32, 38, 45, 60, 75
[Tratamiento de superficie] Cromato trivalente, pintura, revestimiento, plata, cobre, estañado
[Tratamiento de superficie] (detalle) blanco trivalente, R-negro (Ruspert negro), Ruspert GB

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
OTTRPCSY-ST3W-M4.8-18
OTTRPCSY-ST3W-M4.8-45
OTTRPCSY-ST3W-M4.8-60
OTTRPCSY-ST3W-M4.8-75
OTTRPCSY-STTRB-M4.8-25
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud Tratamiento de superficies Tratamiento de superficies (detalles)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

18Cromado trivalenteBlanco trivalente

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

45Cromado trivalenteBlanco trivalente

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

60Cromado trivalenteBlanco trivalente

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

75Cromado trivalenteBlanco trivalente

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

25[Pintura / revestimiento] Pintura / revestimientoR Black (Ruspert Black)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Hilo del curso Nominal de hilo (M) 4.8 Material Acero
Forma de orificio de montaje Phillips Unidad de ventas Caja / paquete Forma detallada Braguero

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico