(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de lámina delgada de metal - (Dry Wall/One-Touch) con cabeza Phillips【1-1,000 piezas por paquete】

Tornillo de lámina delgada de metal - (Dry Wall/One-Touch) con cabeza Phillips
  • Descuento por volumen

[Material] Acero SUS410
[Tratamiento superficial] Ninguno, cromato trivalente cromado brillante, pintura, revestimiento

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KTFXPDWO-410-M3-20
KTFXPDWO-410-M3.5-22
KTFXPDWO-410-M3.5-32
KTFXPDWO-410-M3.5-41
KTFXPDWO-ST3W-M3-20
KTFXPDWO-ST3W-M3.5-32
KTFXPDWO-ST3W-M3.5-51
KTFXPDWO-STTHW-M3.5-22
KTFXPDWO-STTHW-M3.5-25
KTFXPDWO-STTHW-M3.5-32
KTFXPDWO-STU-M3-20
KTFXPDWO-STU-M3.5-22
KTFXPDWO-STU-M3.5-25
KTFXPDWO-STU-M3.5-32
KTFXPDWO-STU-M3.5-41
KTFXPDWO-STU-M3.5-51
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud Material Tratamiento de superficies Tratamiento de superficies (detalles) Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)[Ninguno] Ninguno[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.522[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)[Ninguno] Ninguno[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.532[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)[Ninguno] Ninguno[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.541[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)[Ninguno] Ninguno[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

320AceroCromado trivalenteBlanco trivalenteCaja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.532AceroCromado trivalenteBlanco trivalenteCaja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.551AceroCromado trivalenteBlanco trivalenteCaja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.522Acero[Pintura / revestimiento] Pintura / revestimientoPintura para la cabeza (blanca)Caja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.525Acero[Pintura / revestimiento] Pintura / revestimientoPintura para la cabeza (blanca)Caja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.532Acero[Pintura / revestimiento] Pintura / revestimientoPintura para la cabeza (blanca)Caja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

320AceroCromado brillanteCromado brillanteCaja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.522AceroCromado brillanteCromado brillanteCaja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.525AceroCromado brillanteCromado brillanteCaja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.532AceroCromado brillanteCromado brillanteCaja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.541AceroCromado brillanteCromado brillanteCaja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.551AceroCromado brillanteCromado brillanteCaja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Una delgada lámina de metal Forma de orificio de montaje Phillips Forma detallada Flexible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico