(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Conector de unión Tuerca ornamental (agujero hexagonal)

Conector de unión Tuerca ornamental (agujero hexagonal)
  • Descuento por volumen

Úselo para construir estantes de madera, mesas y otros proyectos. Se puede fijar en su lugar con un conjunto y un perno conector de unión o con un perno o perno de tapa.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HEXJCN-M6-17-NI

Número de Parte
HEXJCN-M6-17-NI
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Tuerca Nominal de hilo (M) 6 Longitud 17
Material Acero Tratamiento de superficies Niquelado Tratamiento de superficies (detalles) Niquelado
Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HEXJCN-M6-17-NI de la serie Conector de unión Tuerca ornamental (agujero hexagonal).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico