(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Perno de conector de unión (tipo A) Ranura cruzada / recta JCB-A【1-100 piezas por paquete】

Perno de conector de unión (tipo A) Ranura cruzada / recta JCB-A
  • Descuento por volumen

[Tipo] conector común
[Designación nominal de tornillo (M)] 6
[Material] Acero
[Forma del orificio de montaje] Ranura transversal / recta
[Longitud] 23, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
[Tratamiento superficial] Niquelado, plata, cobre, estañado
[Tratamiento superficial] (detalle) niquelado, enchapado marrón alemán
[Unidad de ventas] Individual (disponible para la compra en unidades de 1), cajas / paquete

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
JCBTA-STGJB-M6-40
JCBTA-STGJB-M6-45
JCBTA-STGJB-M6-55
JCBTA-STGJB-M6-60
JCBTA-STGJB-M6-70
JCBTA-STN-M6-30
JCBTA-STN-M6-35
JCBTA-STN-M6-40
JCBTA-STN-M6-50
JCBTA-STN-M6-70
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud Tratamiento de superficies Tratamiento de superficies (detalles) Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040Plata / cobre / estañadoEnchapado marrón alemánCantidad baja (se puede comprar de uno)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1045Plata / cobre / estañadoEnchapado marrón alemánCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1055Plata / cobre / estañadoEnchapado marrón alemánCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060Plata / cobre / estañadoEnchapado marrón alemánCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1070Plata / cobre / estañadoEnchapado marrón alemánCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030NiqueladoNiqueladoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035NiqueladoNiqueladoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040NiqueladoNiqueladoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050NiqueladoNiqueladoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1070NiqueladoNiqueladoCantidad baja (se puede comprar de uno)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipos Conector conjunto Nominal de hilo (M) 6 Material Acero
Forma de orificio de montaje Phillips o Flathead

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico