(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Perno de conector de unión (tipo A) - JCB-A (enchufe hexagonal)

Perno de conector de unión (tipo A) - JCB-A (enchufe hexagonal)
  • Descuento por volumen

[Tipo] conector común
[Designación nominal de tornillo (M)] 6
[Material] Acero
[Forma del orificio de montaje] Orificio hexagonal
[Longitud] 23, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70
[Tratamiento superficial] Niquelado, plata, cobre, estañado
[Tratamiento superficial] (detalle) niquelado, enchapado marrón alemán
[Unidad de ventas] Individual (disponible para la compra en unidades de 1), cajas / paquete

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

JCHTA-STN-M6-30

Número de Parte
JCHTA-STN-M6-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipos Conector conjunto Nominal de hilo (M) 6 Longitud 30
Material Acero Tratamiento de superficies Niquelado Tratamiento de superficies (detalles) Niquelado
Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo JCHTA-STN-M6-30 de la serie Perno de conector de unión (tipo A) - JCB-A (enchufe hexagonal).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico