(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Tipo] perno de anclaje
[Material] acero, acero inoxidable
[Tratamiento superficial] Ninguno, cromato trivalente
[Designación nominal M] 6 8 10 12 16
[Designación nominal W] 1/2 1/4 3/8 5/16 5/8
[Longitud (mm)] 25 30 40 50 60 70 80
[Longitud del tornillo (mm)] 10 14 15 20 25
[Tratamiento superficial] (detalle) ninguno, blanco trivalente
[Unidad de ventas] Discreto (se puede comprar como unidades individuales), cajas / paquete
[Diámetro del taladro (mm)] 8.5 10.5 12.5 13 16.5 20.5
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
ABCACT-ST3W-M16-60
Tipo | Perno de anclaje | Material | Acero | Tratamiento de superficies | Cromado trivalente |
---|---|---|---|---|---|
M nominal | 16 | Longitud(mm) | 60 | Longitud de la rosca(mm) | 25 |
Tratamiento de superficies (detalles) | Blanco trivalente | Unidad de ventas | Cantidad baja (se puede comprar de uno) | Diámetro del taladro(mm) | 20.5 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente