(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios - clip de alambre, acero inoxidable【1-10 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MFNT-SUS-M14

Número de Parte
MFNT-SUS-M14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño Nominal de Rosca Compatible (M) Nominal de hilo (M) Altura
(mm)
D
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
W1
(mm)
W2
(mm)
Diámetro de giro
(mm)
Diámetro de cuerda usado
(mm)
peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014146810.6524531371328.6M1214285

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MFNT-SUS-M14 de la serie Accesorios - clip de alambre, acero inoxidable.

Products like this...

Número de Parte
MFNT-SUS-M1.5
MFNT-SUS-M10
MFNT-SUS-M12
MFNT-SUS-M16
MFNT-SUS-M19
MFNT-SUS-M2
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño Nominal de Rosca Compatible (M) Nominal de hilo (M) Altura
(mm)
D
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
W1
(mm)
W2
(mm)
Diámetro de giro
(mm)
Diámetro de cuerda usado
(mm)
peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.51.5151.510107.5924.5M21.53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101052943.534.523.73310.521M1010155
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012126310.6503927.5331225.6M1212235

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1016168012.6604835411730M1416408

6 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1019198512.6625339472035M1419478
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022172.51414.511.51036.5M3210

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico