(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios - válvula de llenado, CPNT-PL【100 piezas por paquete】

Accesorios - válvula de llenado, CPNT-PL
  • Descuento por volumen

[Materiales] Polietileno
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Color] semitransparente
[Unidad de ventas] Caja / paquete
[Altura (mm)] 5.0 6.5 6.8 6.9 7.1 7.7 7.8 8.0 8.1 8.2 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 9.0 9.1 9.8 9.9 10.3 10.5 11.3 13.5
[Diámetro (mm)] 3.9 5.8 7.4 8.9 9.6 9.9 11.6 11.8 12.4 13.0 13.7 14.6 15.0 15.6 16.5 17.4 18.3 18.8 19.2 20.5 22.0 22.3 24.8 27.4 27.9 31.4 33.3 35.7 39.6 43.2 56.7
[Llanta (mm)] 6.8 9.7 10.0 11.6 12.7 12.8

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CPNT-PL-3.9

Número de Parte
CPNT-PL-3.9
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño Nominal de Rosca Compatible (M) 3 Material Polietileno Tratamiento de superficies Ninguno
Altura(mm) 5.0 Color Translúcido Diámetro del agujero(mm) 3.9
Cabeza(mm) 6.8 Unidad de ventas Caja / paquete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico