(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave tipo L larga (Whitworth)【10 piezas por paquete】

Llave tipo L larga (Whitworth)
  • Descuento por volumen

[Material]: Hierro.
[Tratamiento de superficies]: Ninguno.
[Nominal]: 0.0.35 0.050 1/16 1/2 1/4 1/8 3/16 3/32 3/4 3/8 5/16 5/32 5/64 5/8 7/32 7/64 9/64.
[l o c (mm)]: 0.344 0.531 0.562 0.609 0.656 0.703 0.750 0.796 0.844 0.938 1.031 1.125 1.250 1.375 1.625 1.875 2.125.
[Par de frenado]: 2.3 6.5 12.2 25 43 68 98 146 195 342 535 780 1600 2630 6300 12200 19500.
[Par de rendimiento]: 2.0 5.6 10.5 21 35 60.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LN-ST-W1/2

Número de Parte
LN-ST-W1/2
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño de Herramienta (Nominal/Pulgada) 1/2 Dimensión nominal de la llave 1/2 Material Hierro
Tratamiento de superficies Ninguno L o B(mm) 8.250 l o c(mm) 1.625
Par de estallido 6300 Par de rendimiento 5420

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico