(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave de barra hexagonal【1-50 piezas por paquete】

Llave de barra hexagonal
  • Descuento por volumen

· Material: Planchar
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de óxido negro

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LNGO-ST-M1.5
LNGO-ST-M2
LNGO-ST-M2.5
LNGO-ST-M3
LNGO-ST-M4
LNGO-ST-M5
LNGO-ST-M6
LNGO-ST-M8
LNGO-ST-M10
LNGO-ST-M12
LNGO-ST-M14
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de Herramienta (Nominal/Pulgada) Dimensión nominal de la llave Tamaño aplicable L o B
(mm)
l o c
(mm)
Llaves planas Unidad de ventas Dureza Par de garantía
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.51.5M245141.5Cantidad baja (se puede comprar de uno)HRC528.36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022M2.550162Cantidad baja (se puede comprar de uno)HRC5219.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.52.5M356182.5Cantidad baja (se puede comprar de uno)HRC5238.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1033M463203Cantidad baja (se puede comprar de uno)HRC5267.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1044M570254Cantidad baja (se puede comprar de uno)HRC52163
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1055M680285Cantidad baja (se puede comprar de uno)HRC52306
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1066M890326Cantidad baja (se puede comprar de uno)HRC52530

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1088M10100368Cantidad baja (se puede comprar de uno)HRC501224

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101010M121124010Caja / paqueteHRC482243
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101212M141254512Cantidad baja (se puede comprar de uno)HRC483773

15 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101414M161405614Caja / paqueteHRC486016

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro Tratamiento de superficies Recubrimiento de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico