(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Arandela de velocidad tipo H para tornillos【1-1,000 piezas por paquete】

Arandela de velocidad tipo H para tornillos
  • Descuento por volumen

[Materiales] acero, acero inoxidable
[Tratamiento de superficie] Ninguno, galvanizado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WSSP-304AY-M4X38
WSSP-304AY-M6X30
WSSP-304AY-M6X38
WSSP-304AY-M6X50
WSSP-304AY-M8X38
WSSP-304AY-M10X38
WSSP-STAY-M4X38
WSSP-STAY-M6X30
WSSP-STAY-M6X38
WSSP-STAY-M8X38
WSSP-STAY-M10X38
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Rosca Nominal (M) Material: Acero inoxidable Tratamiento de superficies (detalles) O.D. D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidableNinguno4[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304Ninguno38
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableNinguno6[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304Ninguno30
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidableNinguno6[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304Ninguno38
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidableNinguno6[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304Ninguno50
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidableNinguno8[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304Ninguno38
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidableNinguno10[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304Ninguno38
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] AceroGalvanizado4-Galvanizado en caliente38

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] AceroGalvanizado6-Galvanizado en caliente30

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] AceroGalvanizado6-Galvanizado en caliente38
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroGalvanizado8-Galvanizado en caliente38
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroGalvanizado10-Galvanizado en caliente38

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Prevención de aflojamiento Tipo Arandela esférica

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico