(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Arandela de roseta: borde delgado elevado, ajustado a presión【1-5,000 piezas por paquete】

Arandela de roseta: borde delgado elevado, ajustado a presión
  • Descuento por volumen

[Materiales] Acero Acero inoxidable Bras
[Tratamiento superficial] Ninguno, cromato trivalente, cromado brillante, niquelado, cromado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WRSP-BRN-M3
WRSP-BRN-M4
WRSP-BRN-M5
WRSP-BRN-M6
WRSP-ST3W-M4
WRSP-ST3W-M6
WRSP-STH-M5
WRSP-STN-M3
WRSP-STN-M4
WRSP-STN-M5
WRSP-STN-M8
WRSP-STU-M4
WRSP-STU-M5
WRSP-STU-M6
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Material: acero Tratamiento de superficies (detalles) O.D.
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-LatónNiquelado332.2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-[Niquelado] Niquelado9.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-LatónNiquelado442.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-[Niquelado] Niquelado11.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-LatónNiquelado553Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-[Niquelado] Niquelado14.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-LatónNiquelado663.2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-[Niquelado] Niquelado16

5,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] AceroCromado trivalente442.5Caja / paqueteAcero bajo en carbón[Cromado trivalente] Blanco trivalente11.5

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] AceroCromado trivalente663.2Caja / paqueteAcero bajo en carbón[Cromado trivalente] Blanco trivalente16

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] AceroCromado553Caja / paqueteAcero bajo en carbónCromado14.3

5,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] AceroNiquelado332.2Caja / paqueteAcero bajo en carbón[Niquelado] Niquelado9.5

5,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] AceroNiquelado442.5Caja / paqueteAcero bajo en carbón[Niquelado] Niquelado11.5

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] AceroNiquelado553Caja / paqueteAcero bajo en carbón[Niquelado] Niquelado14.3

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] AceroNiquelado885Caja / paqueteAcero bajo en carbón[Niquelado] Niquelado20

5,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

-[Acero] AceroCromado brillante442.5Caja / paqueteAcero bajo en carbónCromado brillante11.5

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

89 Días o más

-[Acero] AceroCromado brillante553Caja / paqueteAcero bajo en carbónCromado brillante14.3

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

-[Acero] AceroCromado brillante663.2Caja / paqueteAcero bajo en carbónCromado brillante16

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Configuraciones especiales Tipo Arandela de roseta

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico