(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Insertar arandela de resorte【2,000-8,000 piezas por paquete】

Insertar arandela de resorte
  • Descuento por volumen

[Tipo (aplicación)] Arandela de resorte
[Tipo] arandela de resorte
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Unidad de ventas] Caja / paquete
[Tratamiento de superficie] (Detalles) ninguno
[Tipo] Arandela de resorte, estándar
[Materiales] acero, acero inoxidable
[Rosca nominal (M)] 2.5 3 4 5 6 8 10 16
[Materiales] Acero SWRH72B
[Materiales] Acero inoxidable SUS304

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WSP-ST-M10
WSP-ST-M16
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRosca Nominal (M)

8,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

1010

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

1016

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela de resorte Tipo Arandela de resorte Material Acero
Tratamiento de superficies Ninguno Unidad de ventas Caja / paquete Material: acero SWRH72A Alambre de acero al carbono (JIS)
Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Tipo, arandelas de resorte Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico