(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Hoja cónica tipo D

Hoja cónica tipo D
  • Descuento por volumen

· Tipo (aplicación): Especial
[Forma]
· Tipo: tornillo cosmético y arandela
· Tratamiento superficial: ninguno
· Unidad de venta: baja cantidad (disponible para la compra de 1 pieza)
· Tratamiento superficial (detalles): ninguno
Materiales: acero, acero inoxidable
Diámetro interior (mm): 7.1, 9.6, 12, 14.2, 16.5, 19, 23.2, 28, 29, 35, 42, 56, 65, 75
Hilo: M6, M8, M10, M12, M14, M16, M20, M24, M30, M33, M36, M42, M48, M56, M64
Espesor (mm): 2.8, 3.5, 4.2, 5, 5.6, 6.2, 7.5, 9.5, 12, 15, 18, 22, 25, 30
Materiales: acero, SPCC
Material: acero inoxidable (SUS304)
Diámetro exterior (mm): 12, 17, 21, 24, 28, 30

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WSMD-ST-M8
WSMD-ST-M10
WSMD-ST-M12
WSMD-ST-M14
WSMD-ST-M16
WSMD-ST-M20
WSMD-ST-M24
WSMD-ST-M30
WSMD-ST-M36
WSMD-ST-M42
WSMD-ST-M48
WSMD-ST-M64
WSMD-SUS-M8
WSMD-SUS-M10
WSMD-SUS-M12
WSMD-SUS-M16
WSMD-SUS-M24
WSMD-SUS-M30
WSMD-SUS-M36
WSMD-SUS-M42
WSMD-SUS-M48
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Material: acero Material: Acero inoxidable O.D.
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero9.683.5Acero bajo en carbón-17
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero12104.2Acero bajo en carbón-21
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero14.2125Acero bajo en carbón-24
1 Pieza(s)Disponible

58 Días o más

[Acero] Acero16.5145.6Acero bajo en carbón-28
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero19166.2Acero bajo en carbón-30
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero23.2207.5Acero bajo en carbón-36
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero28249.5Acero bajo en carbón-44
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero353012Acero bajo en carbón-56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero423615Acero bajo en carbón-68
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero294218Acero bajo en carbón-78
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero564822Acero bajo en carbón-92
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Acero] Acero756430Acero bajo en carbón-120
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable9.683.5-[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 30417
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Acero inoxidable12104.2-[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 30421
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable14.2125-[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 30424
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable19166.2-[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 30430
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable28249.5-[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 30444
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable353012-[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 30456
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Acero inoxidable423615-[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 30468
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Acero inoxidable294218-[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 30478
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Acero inoxidable564822-[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 30492

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Configuraciones especiales Tipo Arandelas para tornillo decorativo Tratamiento de superficies Ninguno
Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico