(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Arandela AZ (goma gris)【1-1,000 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Arandela AZ (goma gris)
  • Descuento por volumen

[Tipo (aplicación)] Para fluidos
[Tipo] arandela de sellado
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Tratamiento de superficie] (Detalles) ninguno
[Materiales] acero, acero inoxidable
[Diámetro interno d (mm)] 4 5 6
[Hilo nominal (M)] 4 5 6
[Espesor t (mm)] 3 3.5
[Unidad de venta] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza) Caja y paquete.
[Diámetro exterior (mm)] 11.8 13 16

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WSPKY-ST-M5

Número de Parte
WSPKY-ST-M5
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Tratamiento de superficies (detalles) O.D.
(mm)

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero[No provisto] Tela553.5Caja / paquete[No provisto] Tela13

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Para fluidos Tipo Arandela de sellado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico