(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca E-Lock【1-600 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tuerca E-Lock
  • Descuento por volumen

[Materiales] acero, acero inoxidable
[Tratamiento superficial] Ninguno, cromato trivalente

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FNTLFEL-ST3W-M6

Número de Parte
FNTLFEL-ST3W-M6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Material Tratamiento de superficies Aplicación / función Unidad de ventas Tratamiento de superficies (detalles) Altura
(mm)
Pitch t D Llave inglesa (B)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero] AceroCromado trivalenteDeja de aflojarBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Cromado trivalente] Blanco trivalente6.911.213.010

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Tipo de bloqueo Tuerca de fricción

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FNTLFEL-ST3W-M6 de la serie Tuerca E-Lock.

Products like this...

Número de Parte
FNTLFEL-ST3W-M10
FNTLFEL-ST3W-M12
FNTLFEL-ST3W-M5
FNTLFEL-ST3W-M8
FNTLFEL-SUS-M6
FNTLFEL-SUS-M8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Material Tratamiento de superficies Aplicación / función Unidad de ventas Tratamiento de superficies (detalles) Altura
(mm)
Pitch t D Llave inglesa (B)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] AceroCromado trivalenteDeja de aflojarBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Cromado trivalente] Blanco trivalente10.01.51.720.017
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] AceroCromado trivalenteDeja de aflojarBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Cromado trivalente] Blanco trivalente12.51.751.424.019

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105[Acero] AceroCromado trivalenteDeja de aflojarCaja / paquete[Cromado trivalente] Blanco trivalente60.81.0118.0

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] AceroCromado trivalenteDeja de aflojarCaja / paquete[Cromado trivalente] Blanco trivalente8.51.251.51713
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] Ninguno-Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Ninguno] Ninguno6.911.213.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] Ninguno-Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Ninguno] Ninguno8.51.251.51713

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico