(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuercas para soldar - Tuerca en T, acero, 2B【150-700 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tuercas para soldar - Tuerca en T, acero, 2B
  • Descuento por volumen

· Forma: Tuercas de hoja
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Nominal del hilo: 3/8
· Unidad de venta: Caja/paquete

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TBN2B-STU-M10

Número de Parte
TBN2B-STU-M10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Tratamiento de superficies Tipo de cresta de hilo Nominal de hilo (pulgadas) Tratamiento de superficies (detalles) Altura
(mm)
Dimensión B Pitch t D A

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-10Cromado brillanteMétrico grueso-Cromado brillante10.3191.52.312.730

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Unidad de ventas Caja / paquete Taco (E) Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TBN2B-STU-M10 de la serie Tuercas para soldar - Tuerca en T, acero, 2B.

Products like this...

Número de Parte
TBN2B-ST-M5
TBN2B-ST-M6
TBN2B-ST-M8
TBN2B-STU-M12
TBN2B-STU-M4
TBN2B-STU-M5
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Tratamiento de superficies Tipo de cresta de hilo Nominal de hilo (pulgadas) Tratamiento de superficies (detalles) Altura
(mm)
Dimensión B Pitch t D A

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105[Ninguno] TelaMétrico grueso-[Ninguno] Tela5.4100.81.66.218

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106[Ninguno] TelaMétrico grueso-[Ninguno] Tela61211.8821

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108[Ninguno] TelaMétrico grueso-[Ninguno] Tela8.7141.252.29.523

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-12Cromado brillanteMétrico grueso-Cromado brillante8211.753.01528

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-4Cromado brillanteMétrico grueso-Cromado brillante5.490.71.66.218

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-5Cromado brillanteMétrico grueso-Cromado brillante5.4100.81.66.218

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico