(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuercas para soldar - Tuerca en T, acero, 2B【150-700 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tuercas para soldar - Tuerca en T, acero, 2B
  • Descuento por volumen

· Forma: Tuercas de hoja
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Nominal del hilo: 3/8
· Unidad de venta: Caja/paquete

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TBN2B-ST3W-M5

Número de Parte
TBN2B-ST3W-M5
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Tratamiento de superficies Tipo de cresta de hilo Nominal de hilo (pulgadas) Tratamiento de superficies (detalles) Altura
(mm)
Dimensión B Pitch t D A

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105Cromado trivalenteMétrico grueso-[Cromado trivalente] Blanco trivalente5.4100.81.66.218

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Unidad de ventas Caja / paquete Taco (E) Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TBN2B-ST3W-M5 de la serie Tuercas para soldar - Tuerca en T, acero, 2B.

Products like this...

Número de Parte
TBN2B-ST-M5
TBN2B-ST-M6
TBN2B-ST-M8
TBN2B-ST3W-M6
TBN2B-ST3W-M8
TBN2B-STC-M10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Tratamiento de superficies Tipo de cresta de hilo Nominal de hilo (pulgadas) Tratamiento de superficies (detalles) Altura
(mm)
Dimensión B Pitch t D A

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105[Ninguno] TelaMétrico grueso-[Ninguno] Tela5.4100.81.66.218

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106[Ninguno] TelaMétrico grueso-[Ninguno] Tela61211.8821

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108[Ninguno] TelaMétrico grueso-[Ninguno] Tela8.7141.252.29.523

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106Cromado trivalenteMétrico grueso-[Cromado trivalente] Blanco trivalente61211.8821

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108Cromado trivalenteMétrico grueso-[Cromado trivalente] Blanco trivalente8.7141.252.29.523

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-10CromadoMétrico grueso-[Cromado] Cromado10.3191.52.312.730

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico