(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuercas para soldar - Tuerca en T con piloto, 2 A【1-700 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tuercas para soldar - Tuerca en T con piloto, 2 A
  • Descuento por volumen

· Forma: Tuercas de hoja
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TBN2A-STU-M10

Número de Parte
TBN2A-STU-M10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Tratamiento de superficies Unidad de ventas Tratamiento de superficies (detalles) Altura
(mm)
Dimensión B Pitch t D A

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-10Cromado brillanteCaja / paqueteCromado brillante8.8191.52.312.730

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Taco (E) Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TBN2A-STU-M10 de la serie Tuercas para soldar - Tuerca en T con piloto, 2 A.

Products like this...

Número de Parte
TBN2A-ST-M5
TBN2A-ST-M6
TBN2A-ST-M8
TBN2A-STU-M12
TBN2A-STU-M4
TBN2A-STU-M5
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Tratamiento de superficies Unidad de ventas Tratamiento de superficies (detalles) Altura
(mm)
Dimensión B Pitch t D A

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105[Ninguno] TelaCaja / paquete[Ninguno] Tela4.1100.81.66.218
1 Pieza(s)

8 Días o más

106[Ninguno] TelaCantidad baja (se puede comprar de uno)[Ninguno] Tela51211.8821

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108[Ninguno] TelaCaja / paquete[Ninguno] Tela6.7141.252.29.523

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-12Cromado brillanteCaja / paqueteCromado brillante14211.753.01528

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-4Cromado brillanteCaja / paqueteCromado brillante4.190.71.66.218

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-5Cromado brillanteCaja / paqueteCromado brillante4.1100.81.66.218

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico