(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuercas para soldar - Tuerca en T con piloto y pasador, 1 A【150-700 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tuercas para soldar - Tuerca en T con piloto y pasador, 1 A
  • Descuento por volumen

· Forma: Tuercas de hoja
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa
· Unidad de venta: Caja/paquete

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TBN1A-ST-M5

Número de Parte
TBN1A-ST-M5
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Tratamiento de superficies Tratamiento de superficies (detalles) Altura
(mm)
Dimensión B Pitch t D A Taco (E)

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105[Ninguno] Tela[Ninguno] Tela4.1100.81.66.2183

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Unidad de ventas Caja / paquete

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TBN1A-ST-M5 de la serie Tuercas para soldar - Tuerca en T con piloto y pasador, 1 A.

Products like this...

Número de Parte
TBN1A-ST-M10
TBN1A-ST-M4
TBN1A-ST-M6
TBN1A-ST-M8
TBN1A-ST3B-M10
TBN1A-ST3W-M10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Tratamiento de superficies Tratamiento de superficies (detalles) Altura
(mm)
Dimensión B Pitch t D A Taco (E)

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010[Ninguno] Tela[Ninguno] Tela8.8191.52.312.7303.5

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104[Ninguno] Tela[Ninguno] Tela4.190.71.66.2183

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106[Ninguno] Tela[Ninguno] Tela51211.88213

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108[Ninguno] Tela[Ninguno] Tela6.7141.252.29.5233.5

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1010Cromado trivalente[Cromado trivalente] Negro trivalente8.8191.52.312.7303.5

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010Cromado trivalente[Cromado trivalente] Blanco trivalente8.8191.52.312.7303.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico