(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuercas para soldar - Tuerca en T con piloto y pasador, 1 A【150-700 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tuercas para soldar - Tuerca en T con piloto y pasador, 1 A
  • Descuento por volumen

· Forma: Tuercas de hoja
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa
· Unidad de venta: Caja/paquete

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TBN1A-ST3W-M4

Número de Parte
TBN1A-ST3W-M4
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Tratamiento de superficies Tratamiento de superficies (detalles) Altura
(mm)
Dimensión B Pitch t D A Taco (E)

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104Cromado trivalente[Cromado trivalente] Blanco trivalente4.190.71.66.2183

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Unidad de ventas Caja / paquete

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TBN1A-ST3W-M4 de la serie Tuercas para soldar - Tuerca en T con piloto y pasador, 1 A.

Products like this...

Número de Parte
TBN1A-ST-M6
TBN1A-ST-M8
TBN1A-ST3B-M10
TBN1A-ST3W-M5
TBN1A-ST3W-M6
TBN1A-ST3W-M8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Tratamiento de superficies Tratamiento de superficies (detalles) Altura
(mm)
Dimensión B Pitch t D A Taco (E)

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106[Ninguno] Tela[Ninguno] Tela51211.88213

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108[Ninguno] Tela[Ninguno] Tela6.7141.252.29.5233.5

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1010Cromado trivalente[Cromado trivalente] Negro trivalente8.8191.52.312.7303.5

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105Cromado trivalente[Cromado trivalente] Blanco trivalente4.1100.81.66.2183

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106Cromado trivalente[Cromado trivalente] Blanco trivalente51211.88213

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108Cromado trivalente[Cromado trivalente] Blanco trivalente6.7141.252.29.5233.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico