(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma: Tuercas de hoja
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa
· Unidad de venta: Caja/paquete
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TBN1A-ST3W-M8
Número de Parte |
---|
TBN1A-ST3W-M8 |
Cargando…
Material | Acero | Tipo de cresta de hilo | Métrico grueso | Unidad de ventas | Caja / paquete |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TBN1A-ST3W-M8 de la serie Tuercas para soldar - Tuerca en T con piloto y pasador, 1 A.
Número de Parte |
---|
TBN1A-ST-M6 |
TBN1A-ST-M8 |
TBN1A-ST3B-M10 |
TBN1A-STC-M10 |
TBN1A-STC-M4 |
TBN1A-STC-M5 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente