(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Si es necesario, se puede quitar cuando sea necesario, y no se suelta, incluso si se agita intensamente durante el uso, la tuerca de bloqueo de plomo es un producto que resuelve bien esta dualidad contradictoria.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
HNSL2F-ST3W-M6
Nominal de hilo (M) | 6 | Material | Acero | Tratamiento de superficies | Cromado trivalente |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de cresta de hilo | Métrico grueso | Aplicación / función | Deja de aflojar | Unidad de ventas | Caja / paquete |
Tratamiento de superficies (detalles) | Blanco trivalente | Tuerca hexagonal estándar | Dos tipos | Tipo de bloqueo | Tuerca de fricción |
Altura(mm) | 4 | Llave inglesa (B) | 10 | Anillo de fricción | 3 piezas |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HNSL2F-ST3W-M6 de la serie Tuerca de bloqueo delgada de plomo.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente