(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tuercas de mariposa: conformadas en frío, acero/acero inoxidable, tipo R, Whitworth, CHNHR【1-1,300 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tuercas de mariposa: conformadas en frío, acero/acero inoxidable, tipo R, Whitworth, CHNHR
  • Descuento por volumen

· Forma: Tuerca de mariposa
· Aplicaciones, función: Apretar la mano
· Tipo de hilo: con grueso

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CHNHR-SUS-W3/8

Número de Parte
CHNHR-SUS-W3/8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Unidad de ventas Nominal de hilo (pulgadas) Tratamiento de superficies (detalles) Altura (H) D A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable[No provisto] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)3/8[No provisto] Ninguno183616

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de hilo Whitworth Grueso Aplicaciones, Funciones Apriete a mano

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CHNHR-SUS-W3/8 de la serie Tuercas de mariposa: conformadas en frío, acero/acero inoxidable, tipo R, Whitworth, CHNHR.

Products like this...

Número de Parte
CHNHR-ST-W3/16
CHNHR-ST-W3/8
CHNHR-ST-W5/16
CHNHR-ST3W-W1/2
CHNHR-SUS-W5/16
CHNHR-SUSGJB-W1/4
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Unidad de ventas Nominal de hilo (pulgadas) Tratamiento de superficies (detalles) Altura (H) D A

1,300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] TelaCaja / paquete3/16[No provisto] Tela11218

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] TelaCaja / paquete3/8[No provisto] Tela183616

450 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] TelaCaja / paquete5/16[No provisto] Tela163113

120 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroCromado trivalenteCaja / paquete1/2[Cromado trivalente] Blanco trivalente234820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable[No provisto] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)5/16[No provisto] Ninguno163113

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidablePlata / cobre / estañadoCaja / paquete1/4Enchapado marrón alemán132710

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico