(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca hexagonal pequeña (tipo 1) (tornillo izquierdo) (fino)

Tuerca hexagonal pequeña (tipo 1) (tornillo izquierdo) (fino)
  • Descuento por volumen

[Materiales] Hilo de acero
[Tipo] Tuerca hexagonal fina métrica para zurdos - Tipo 1 estándar
[Hilo nominal (M)] 10 14
[Tratamiento de superficie] Ninguno, cromato trivalente, revestimiento de cromato único, revestimiento de cromato, revestimiento de níquel, revestimiento de cromo, Parker
[Unidad de ventas] Individual (disponible para la compra como 1 pieza), caja y embalaje
[Tratamiento de superficie] (Detalles) Ninguno, cromato trivalente, negro trivalente, blanco trivalente, revestimiento de cromato simple, revestimiento de cromato, revestimiento de cromato, cromato verde, cromato negro, revestimiento de níquel, revestimiento de cromo, Parker
[Paso] 1.25 1.5

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HNT1ST-ST-MSL10

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

Nominal de hilo (M)10Material[Acero] Acero
Tratamiento de superficies[Ninguno] TelaTipo de cresta de hiloMétrica fina (izquierda)
Unidad de ventasBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaTratamiento de superficies (detalles)[Ninguno] Tela
Tuerca hexagonal estándarUn tipoPitch1.25
RoHS10 - -
Número de Parte
HNT1ST-ST-MSL10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 10 Material Acero Tratamiento de superficies Tela
Tipo de cresta de hilo Métrica fina (izquierda) Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Tratamiento de superficies (detalles) Tela
Tuerca hexagonal estándar Un tipo Pitch 1.25

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HNT1ST-ST-MSL10 de la serie Tuerca hexagonal pequeña (tipo 1) (tornillo izquierdo) (fino).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico