(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Tuerca hexagonal pequeña - tipo 1, acero/acero inoxidable, opciones de tratamiento superficial, M8 - M24, rosca a la izquierda【1-800 piezas por paquete】

Tuerca hexagonal pequeña - tipo 1, acero/acero inoxidable, opciones de tratamiento superficial, M8 - M24, rosca a la izquierda
  • Descuento por volumen

[Materiales] acero, acero inoxidable
[Tratamiento superficial] Ninguno, cromato trivalente, cromado brillante, cromado, niquelado, cromado, Parkerizing

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HNT1ST-ST3W-ML8
HNT1ST-ST3W-ML10
HNT1ST-ST-ML8
HNT1ST-ST-ML10
HNT1ST-STC-ML10
HNT1ST-STCB-ML10
HNT1ST-STH-ML10
HNT1ST-SUS-ML8
HNT1ST-SUS-ML10
HNT1ST-SUS-ML16
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Material Tratamiento de superficies Unidad de ventas Tratamiento de superficies (detalles) Llave inglesa (B)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] AceroCromado trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Cromado trivalente] Blanco trivalente12

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] AceroCromado trivalenteCaja / paquete[Cromado trivalente] Blanco trivalente14

800 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] Acero[Ninguno] TelaCaja / paquete[Ninguno] Tela12

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Acero[Ninguno] TelaCaja / paquete[Ninguno] Tela14

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-10[Acero] AceroCromadoCaja / paquete[Cromado] Cromado14

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-10[Acero] AceroCromadoCaja / paquete[Cromado] Cromato negro14

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1010[Acero] AceroCromadoCaja / paqueteCromado14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Ninguno] Ninguno12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Ninguno] Ninguno14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Ninguno] Ninguno22

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Métrica gruesa (izquierda) Tuerca hexagonal estándar Un tipo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico