(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Materiales] Hilo de acero
[Tipo] Whitworth grueso
[Rosca (pulgada)] (3/8) Tuerca hexagonal - Tipo 1 estándar
[Tratamiento de superficie] Ninguno, cromado brillante, cromado, niquelado, cromado, Parkerizing
[Unidad de venta] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza) Caja y paquete.
[Tratamiento superficial] (Detalles) Ninguno, cromado brillante, cromado, cromado verde, cromado negro, niquelado, cromado, Parkerizing
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
HNT1-ST-W3/8 |
HNT1-STC-W3/8 |
HNT1-STCB-W3/8 |
HNT1-STCG-W3/8 |
HNT1-STH-W3/8 |
HNT1-STN-W3/8 |
HNT1-STP-W3/8 |
HNT1-STU-W3/8 |
Cargando…
Material | Acero | Tipo de cresta de hilo | Whitworth Grueso | Nominal de hilo (pulgadas) | 3/8 |
---|---|---|---|---|---|
Tuerca hexagonal estándar | Un tipo |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente