(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Nueva articulación automática, tipo AP, enchufe

Nueva articulación automática, tipo AP, enchufe
  • En oferta hasta 15/12/24
  • Descuento por volumen

Un accesorio de fluido ligero, pequeño y de alto caudal. Para usar con equipos relacionados con semiconductores, equipos neumáticos, equipos hidráulicos, instrumentación científica, equipos de medición y accesorios para aire, agua, petróleo y gas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
AP-10PF
AP-10PH
AP-10PM
AP-12PF
AP-12PH
AP-12PM
APVC-10PF
APVC-10PH
APVC-10PM
APVC-12PF
APVC-12PH
APVC-12PM
APVC-20PF
APVC-30PF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEstructura de la válvula Tipos de partes de conexión Tipo de rosca de conexión T Área seccional mínima
((mm)2)
Tamaño Tipo de flujo
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Apertura de doble paso] Tipo de apertura de pasajes dobles[Tipo roscado] Hilo FemeninoRc1/815.910Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Apertura de doble paso] Tipo de apertura de pasajes dobles[Para montaje de manguera] Manguera-710Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Apertura de doble paso] Tipo de apertura de pasajes dobles[Tipo roscado] Rosca machoR1/815.910Estándar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Apertura de doble paso] Tipo de apertura de pasajes dobles[Tipo roscado] Hilo FemeninoRc1/415.912Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Apertura de doble paso] Tipo de apertura de pasajes dobles[Para montaje de manguera] Manguera-15.912Estándar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Apertura de doble paso] Tipo de apertura de pasajes dobles[Tipo roscado] Rosca machoR1/415.912Estándar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Tipo de cierre de apertura de doble paso] Doble paso apertura tipo cierre[Tipo roscado] Hilo FemeninoRc1/83.510Estándar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Tipo de cierre de apertura de doble paso] Doble paso apertura tipo cierre[Para montaje de manguera] Manguera-3.510Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Tipo de cierre de apertura de doble paso] Doble paso apertura tipo cierre[Tipo roscado] Rosca machoR1/83.510Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Tipo de cierre de apertura de doble paso] Doble paso apertura tipo cierre[Tipo roscado] Hilo FemeninoRc1/43.512Estándar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Tipo de cierre de apertura de doble paso] Doble paso apertura tipo cierre[Para montaje de manguera] Manguera-3.512Estándar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Tipo de cierre de apertura de doble paso] Doble paso apertura tipo cierre[Tipo roscado] Rosca machoR1/43.512Estándar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Tipo de cierre de apertura de doble paso] Doble paso apertura tipo cierre[Tipo roscado] Hilo FemeninoRc1/436.420Alto flujo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Tipo de cierre de apertura de doble paso] Doble paso apertura tipo cierre[Tipo roscado] Hilo FemeninoRc3/836.430Alto flujo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Estándar Material del cuerpo Cromado de latón Material de sellado Ninguno
Fluidos aplicables Agua / Aire Enchufe (macho) / enchufe (hembra) Enchufe (macho) Entorno operativo / aplicaciones Estándar
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 0.98 Resistencia a la presión(MPa) 1.47

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico