(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapa de tuerca compatible con arandelas estándar ISO (blanco)

Tapa de tuerca compatible con arandelas estándar ISO (blanco)
  • Descuento por volumen

El color se puede cambiar para adaptarse a la aplicación de destino; viene en colores únicos de dos tonos e incluso se puede marcar. Se puede utilizar cualquier tamaño de tornillo y material para adaptarse a la aplicación de destino. Una tuerca de perilla se puede ensamblar rápidamente simplemente insertando una tuerca.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SDCW-PL-M6-12
SDCW-PL-M8-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal Altura
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10815

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Resina Color Blanco Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico