(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pasador cónico con tornillos externos【1-100 piezas por paquete】

Pasador cónico con tornillos externos
  • Descuento por volumen

La inserción y el mantenimiento son simples, ya que se incluyen tornillos externos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SDPINS-SUS-D5-35
SDPINS-SUS-D5-40
SDPINS-SUS-D5-45
SDPINS-SUS-D5-50
SDPINS-SUS-D6-40
SDPINS-SUS-D6-45
SDPINS-SUS-D6-50
SDPINS-SUS-D6-55
SDPINS-SUS-D6-60
SDPINS-SUS-D6-65
SDPINS-SUS-D6-70
SDPINS-SUS-D8-50
SDPINS-SUS-D8-55
SDPINS-SUS-D8-60
SDPINS-SUS-D8-65
SDPINS-SUS-D8-70
SDPINS-SUS-D8-80
SDPINS-SUS-D10-60
SDPINS-SUS-D10-65
SDPINS-SUS-D10-70
SDPINS-SUS-D10-75
SDPINS-SUS-D10-80
SDPINS-SUS-D10-85
SDPINS-SUS-D10-90
SDPINS-SUS-D10-100
SDPINS-SUS-D12-70
SDPINS-SUS-D12-80
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro
(mm)
Longitud
(mm)
Min. Cantidad de venta Tamaño de tornillo M Longitud de la rosca
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10535Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaM5×P0.811.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10540Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaM5×P0.811.5

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10545Caja / paqueteM5×P0.811.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10550Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaM5×P0.811.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10640Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaM6×P1.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10645Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaM6×P1.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10650Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaM6×P1.015

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10655Caja / paqueteM6×P1.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10660Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaM6×P1.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10665Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaM6×P1.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10670Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaM6×P1.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10850Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaM8×P1.2515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10855Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaM8×P1.2515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10860Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaM8×P1.2515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10865Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaM8×P1.2515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10870Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaM8×P1.2515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10880Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaM8×P1.2515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101060Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaM10×P1.520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101065Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaM10×P1.520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101070Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaM10×P1.520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101075Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaM10×P1.520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101080Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaM10×P1.520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101085Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaM10×P1.520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101090Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaM10×P1.520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010100Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaM10×P1.520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101270Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaM12×P1.7522
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101280Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaM12×P1.7522

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cirio Estilo Tolerancia Positiva Forma del extremo del eje Tornillo exterior
Propiedades General Material Acero inoxidable 303 Acabado superficial Ninguno
Endurecido Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico